เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA wall-mounted mixer tap through wall, 1.9l/min, 6V battery
Presto

LINEA wall-mounted mixer tap through wall, 1.9l/min, 6V battery

57110 - Wall-mounted sensor mixer, cross-partition, Battery, 1,9l/min without stop valve

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow:

    • 1.9l/min at 3 bar with integrated regulated flow spray

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply :

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

    > Material and colour finish:

    • External brass body: chrome-plated
    • Molded metal cover: chrome-plated

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use
    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Low battery alert (blinking led light)
    • Maximum temperature limitation with adjustable temperature stop

    > Installation

    • Recommended installation height : 30 cm above the bottom of the washbasin
    • The valve shall be installed on a drywall < 50mm: plaster board, wood

    > Delivered with:

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 Wall rose
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts, NF check valves and filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57110
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ