เผยแพร่สินค้าของคุณ
57214OB - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD
Presto

57214OB - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD

57214OB - LINEA deck-mounted mixer tap, 1.9l/min, 6V battery, BRUSHED GOLD

    สเปคสินค้า
    • > Working pressure

      • 1 to 5 bar

      > Function

      • Starts and stops automatically by hand detection
      • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

      > Flow

      • 1.9l/min at 3 bar with integrated regulated flow spray

      > Hydraulic supply

      • F G 3/8" (12x17) hoses

      > Power supply

      • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

      > Materials & finish:

      • Brass body with smooth inside body. Brushed Gold finish 
      • Molded metal cover. Brushed Gold finish

      > Thermal resistance

      • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

      > Security

      • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
      • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
      • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
      • Low battery alert (blinking led light)

      > Installation

      • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

      > Delivered with

      • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
      • 2 PEX hoses with revolving nuts, NF check valves and filter gaskets
      • 1 Self-adhesive sticker
      • 1 Instruction manual

      > Standards & approvals

      • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
      • UBA list compliant
      • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.57214OB
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ