เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA washbasin deck-mounted touch mixer tap, battery 1.9l/min, 7sec
Presto

LINEA washbasin deck-mounted touch mixer tap, battery 1.9l/min, 7sec

57280 - Deck-mounted sensitive mixer tap, battery ,1,9l/min, 7 sec

สเปคสินค้า
  • > Recommended Operating Pressure

    • 1 to 5 bars

    > Function

    • Effortless manual activation by the TOUCH button recommended for PRM
    • Self closing mechanism at the end of the pre-set flow time.
    • Manual stop with start/stop function

    > Flow time

    • seconds set by default
    • Adjustable flow time from 1 second to 5 minutes through button programming without software

    > Flow rate

    • 1,9l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic Supply

    • PEX F G 3/8'' (12x17) flexible for cold or premixed water

    > Power Supply

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2) in the tap body (provided)

    > Materials & Finish

    • External brass body: Chrome Finish
    • Molded metal cover: Chrome Finish

    > Thermal Resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Adjustable hygienic automatic flushing of 30 seconds every 24 hours after the last use, limiting bacterial development
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of low battery.

    > Settings

    • Flow time, automatic flushing duration, automatic flushing frequency, long-duration flow activation (for thermal shock)

    > Delivered with

    • 1 fixing nut, 1 gasket, and 1 washer
    • 1 PEX flexible hose with swivel nut, non-return valve NF, and basket filter
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards / Approvals

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN12165
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57280
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ