เผยแพร่สินค้าของคุณ
60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm
Presto

60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm

60324 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 135° Angled rail - Diameter 32mm

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 400 x 400 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • welded 304 stainless steel mounting plate
    • Satin polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60324
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ