เผยแพร่สินค้าของคุณ
60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model
Presto

60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

60334 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • Left model
    • 5 attachment points

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60334
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ