เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer BLACK MATT finish
Presto

Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer BLACK MATT finish

60395NM - Linea wall-mounted electronic and compact hand dryer, BLACK MATT finish

สเปคสินค้า
  • Advantages

    • Ultra-compact size suitable for small spaces
    • Fast drying
    • Low energy consumption
    • Hygienic
    • Easy maintenance thanks to smooth one-piece cover

    Operation

    • Automatic hand dryer: activation and stop via hand detection
    • Touchless activation suitable for PRM, children and elderly users

    Power supply

    • Mains: 220V–240VAC | 50/60 Hz

    Specifications

    • Drying time: 10 to 15 seconds
    • Air speed: 95 to 115 m/s (342 to 414 km/h)
    • Power: 1000 W
    • Sound level: 69 to 76.6 dB at 1 meter
    • Detection distance: 170 mm ± 20 mm adjustable
    • Protection rating: IP24
    • Electrical insulation class: Class I
    • Usage: intensive
    • Dimensions: 152 mm x 268 mm x 100 mm

    Material and finish

    • Material: stainless steel 
    • Finish: BLACK MATT

      Installation

      • Wall-mounted installation with screws
      • Possible behind mirror
      • Temperature
      • Smart temperature regulator

      Safety

      • Anti-blocking and anti-vandalism safety: automatic shut-off after 60 seconds
      • 70°C thermostat allowing 55°C airflow
      • 142°C thermostat stops hand dryer in case of overheating
      • Thermostat stops hand dryer if motor reaches 105°C

      Supplied with

      • 4 Self-tapping screws Ø6.5 x 38
      • 4 Metal washers Ø22 x 10 x 1.6
      • 4 Nylon plugs
      • 1 Power cable
      • 1 Security hex key

      Standards and certifications

      • CE


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60395NM
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ