เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

สเปคสินค้า
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60471
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ