เผยแพร่สินค้าของคุณ
60736 - Corner shower rail with vertical rail
Presto

60736 - Corner shower rail with vertical rail

60736 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner shower rail with vertical rail - Diameter 34 mm

สเปคสินค้า
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60736
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars and Support rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ