เผยแพร่สินค้าของคุณ
68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow
Presto

68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow

68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow

สเปคสินค้า
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds - lever upwards or downwards

    > Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Safety:

    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    > Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    > Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 1 base gasket
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Fixing bracket

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68050
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)147
  • ความลึก (มิลลิเมตร)107
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ