เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water
Presto

Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

721041 - Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

สเปคสินค้า
  • Fluid:

    • Drinking water

    Operation:

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable nozzle Ø10 mm

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2''

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Blue pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.721041
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ