เผยแพร่สินค้าของคุณ
74030 - MASTERMIX - Mastermix thermostatic washbasin mixer
Presto

74030 - MASTERMIX - Mastermix thermostatic washbasin mixer

74030 - Mastermix thermostatic washbasin mixer - Fixed spout - Long ergonomic lever

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product:

    • MASTERMIX PATENTED RANGE
    • Certified French Norm NF Medical
    • Ingenious combination of a ceramic cartridge and thermostatic cartridge: safety and reliability.
    • No cross-connection between hot water and cold water.
    • Without check-valves
    • Body and spout with smooth interior: limits the risk of bacterial proliferation
    • Intuitive control units
    • Safety temperature limiter (41°C) and adjustement of maximum flow limiter
    • Temperature stability and anti-scalding safety
    • Quick and easy installation and maintenance.
    • Safe thermal shock: only accessible by technical staff

    Anti-scalding safety:

    • Temperature knob with temperature stop at 41 °C. Unlocking secured for thermal shock and accessible only by technical services without removing the knob.

    Anti-bacterial proliferation safety:

    • Unique DCW and DHW anti-intercommunication system, produced by the association of a specific ceramic cartridge and a thermostatic cartridge conforming to NF EN 1111.

    Model:

    • Deck mounted washbasin mixer, without waste
    • Height under spout: 172 mm
    • Projection: 126 mm - Short fixed spout
    • PMR (peolpe with reduced mobility) long lever
    • Ceramic cartridge and thermostatic cartridge conforming to NF EN 1111

    Flow rate:

    • Factory set at 6 L / min.
    • Maximum flow rate adjustable to 6 - 9 - 12 L / min by the manager.

    Recommended pressure:

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW.
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar.

    Materials:

    • Knobs in chromed Zamak.
    • Chromed brass spout.
    • Forged brass body.

    Connection:

    • Flexible M10x1 captive nut G'3 / 8 Lg 350 mm, and filter seal

    Warranty:

    • 10 years against any manufacturing defect.
    • 3 years for the thermostatic cartridg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.74030
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mastermix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ