เผยแพร่สินค้าของคุณ
75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain
Presto

75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain

75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain

สเปคสินค้า
  • Additional Information

    Product reference 75051

    Brand Sanifirst

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Height to nozzle (mm) 78

    Projection (mm) 110

    Direction of lever Horizontal

    Clip-on spout No

    Drainage Without drainage

    Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1

    Lever Solid easy maintenance handle

    Connection SPEX hoses 450 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8 with basket filter seals and flow rate limiters

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Cartridge 75312 Ø 40mm, dual flow, flow limiter and temperature limiter

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75051
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ