เผยแพร่สินค้าของคุณ
75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostatic sink mixer with downward spout, upward handle, thermal shock - Mastermix
Presto

75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostatic sink mixer with downward spout, upward handle, thermal shock - Mastermix

75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostatic sink mixer with downward spout, upward handle, thermal shock - Mastermix

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    • - Smooth interior removable spout: easy cleaning and disinfection, limits the formation of biofilm.
    • - Suitable for installation of a terminal filter.
    • - Star shaped flow straightener: Limits the water spray, no water retention.
    • - Chlorine and thermal shock resistant.

    Description

    • Thermostatic sink mixer, MASTERMIX design, 150mm span, downward tube spout, projection 200mm, fitted with an upward ergonomic flow opening / closing handle, very different T°C control for easy identification, a thermal shock control locked at 38 ° C with release system for thermal shock without need for removable accessible only by technical services. Ceramic cartridge, diam 47; thermostatic cartridge NF EN 1111. Adjustable flow rate between 5 and 14l/min, adjustable temperature from 18 to 38 ° C. Off centre M 1/2 fittings with chrome cover plates and filter seals. 3-year warranty for the thermostatic cartridge and 10-year warranty for the rest of the fittings. Unique patented system avoiding communication between hot and cold water supplies eliminating back-flow valves on mixer supplies. PART NO.: 75117 - Sanifirst brand or approved equivalent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75117
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mastermix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ