เผยแพร่สินค้าของคุณ
75617 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Single hole washbasin mixer tap - Energy savings -without drainage
Presto

75617 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Single hole washbasin mixer tap - Energy savings -without drainage

75617 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Single hole washbasin mixer tap - Energy savings -without drainage

สเปคสินค้า
  • > Benefits of the product

    • Opening on cold water: avoids drawing hot water when first turned on (energy savings)
    • Spout height and projection adapted to washing at the washbasin
    • Perfectly adapted to all bathrooms.
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the
    • limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • Water savings and controlled water consumption

    > Model

    • Height under spout: 92 mm.
    • Projection: 100 mm.
    • Height of the control: 150 mm.
    • Without waste, deck-mounted.
    • Star-shaped flow straightener M24 x1.
    • Energy-saving 35 mm diameter ceramic cartridge with temperature limit limiter, allowing 9-position adjustment.

    > Flow rate

    • between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the NF “Medical environment” standard; modification of the flow rate possible, if the limiters are removed, by
    • adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • > Recommended pressure
    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW.
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar.

    > Materials

    • Chromed brass.

    > Connection

    • Hoses with 10X1 stainless steel braided SPEX sheath, EP G'3 / 8. Lg 500 mm with basket filter gaskets and flow limiter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75617
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ