เผยแพร่สินค้าของคุณ
75844 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever and drain
Presto

75844 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever and drain

75844 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever and drain

สเปคสินค้า
  • > Benefits

    • Comfortable height under spout and projection, compliant to the French "NF Medical" norm
    • Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    • Very low water retention
    • Full lever: for easy cleaning
    • Modern design

    > Washbasin mixer

    • Height under spout : 100 mm
    • Projection: 106 mm
    • With drainage

    > Lever

    • Full lever

    > Cartridge

    • Multifunctional 35 mm diameter ceramic cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, and maximum flow control.

    > Flow rate

    • Compliant to French Norm "NF Medical" norm, between 4 and 6 L/Min at 3 bar

    > Pressures

    • Min pressure: 1 bar
    • Recommended pressure: 3 bar - Avoid pressure differences greater than 1 bar between hot and cold water
    • Max pressure: 5 bar

    > Connection

    • Hoses with SPEX braided stainless steel sheath M10X1 EP G'3 / 8
    • Fixing by means of a 1 M8 rod clamping kit

    > Output

    • M 24X1 star-shaped flow straightener
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75844
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ