เผยแพร่สินค้าของคุณ
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    สเปคสินค้า
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.88802
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ