เผยแพร่สินค้าของคุณ
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Archived

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

สเปคสินค้า
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRE030055
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prestotherm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์