เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
presto/products/082972a0-adf8-4056-9a32-0ae221ea65a4
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
Available in สหรัฐอเมริกา
Presto
ติดตาม
Archived
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
PRESTO NEO DUO WALL-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO wall-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Variants : 68055
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
PRE020022
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Washbasin
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-12-20
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
สินค้าใกล้เคียง
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
ดาวน์โหลด
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
ดาวน์โหลด
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
ดาวน์โหลด
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
ดาวน์โหลด
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
ดาวน์โหลด
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
ดาวน์โหลด