เผยแพร่สินค้าของคุณ
66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec
66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec
    Presto
    Archived

    66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    สเปคสินค้า
    • Variants : 66010 Connexion type : G 1/2'' x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Flow: - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Flow time: - 15 seconds ± 5 seconds Hydraulic supply: - G 1/2'' x 15 - cold water Thermal resistance: - This tap can withstand a thermal shock Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Finish : Connexion :
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PRE020071
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์