เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
presto/products/2cc3b9b5-19da-4f35-b50c-abaaa2f61746
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Available in สหรัฐอเมริกา
Presto
ติดตาม
Archived
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
PRE030073
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Washbasin
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-12-20
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64702
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64702.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
สินค้าใกล้เคียง
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
ดาวน์โหลด
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
ดาวน์โหลด
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
ดาวน์โหลด
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
ดาวน์โหลด
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
ดาวน์โหลด
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
ดาวน์โหลด