เผยแพร่สินค้าของคุณ
18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0
Presto
Archived

18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0

สเปคสินค้า
  • Variants : 18552 Connexion type : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm Warranty : 10 years Function : Pre-fitted for flush vale and toilet bowl Suitable for P1000XL concealed direct flush valves Finish : Matière et couleur de finition - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRE080006
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mounting frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์