เผยแพร่สินค้าของคุณ
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto
Archived

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

2.7 จาก 5 ดาว2.7(11 รีวิว)
This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
สเปคสินค้า
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRE080035
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2398
  • กว้าง (มิลลิเมตร)274
  • ความลึก (มิลลิเมตร)661
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว