เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps
Presto Ibérica

PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

Push button for washbasin, shower and urinal tap through the wall. Model: 98500.
สเปคสินค้า
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98500
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 46 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Faucets, Supplies, and Trim
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)