เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: safeglide-macro-box-frame
แบรนด์: Pro Access Systems
Product family: Gates
กลุ่มสินค้า: Sliding gate
วันที่เผยแพร่: 2019-02-21
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : แลนด์สเคป - ประตู
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Gate barrier systems
รหัส UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 รหัส: L4412
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Gates
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Gate Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 รายละเอียด: Gate systems
NBS Reference รหัส: 25-32-35
NBS Reference รายละเอียด: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
จำนวน OmniClass: 23-11 25 15 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sliding Gates
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

ชื่อ มูลค่า
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®