เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
product-sites/products/ae4b7db5-e29e-4f80-ac52-5f4993b32db0
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
ฉนวนกันความร้อน
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Available in สหรัฐอเมริกา
Product sites
ติดตาม
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Insulation 100mm Euroclass A1 TCG 040
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Insulation_100mm_EPS_040_Density_20kg-m3
Product family
Materials
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Building materials
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เผยเเพร่
2019-02-20
หมายเลขฉบับ
1
ความลึก (มิลลิเมตร)
100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Expanded Polypropylene
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
สินค้าใกล้เคียง
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ดาวน์โหลด
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ดาวน์โหลด
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
ดาวน์โหลด
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-600-2x48x96-Square Edge
ดาวน์โหลด
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-400 Tapered G-0.5x24x96-Square Edge
ดาวน์โหลด
FI-FOIL®
FSK Shield™ Vapor Barrier
ดาวน์โหลด