เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

    Find in the section « Download » every usefull informations for your project : technical drawings, data sheet, notice, downloading procedure of the « Vent & Volet » mobile app, argumentary of the connected general remote control Calyps’HOME®.  

    Orientable sunbreaker with casing

    • Ideal for renovation or for Thermal Insulation from the Outside
    • Filters light by the orientation of the slats while preserving the view to the outside
    • Only BSO to date having obtained the NF CSTB certification Closures
    • Certified performance in wind resistance, endurance, heat protection, frost resistance, resistance to salt corrosion
    • Smallest box in its category with erasable final slat to limit the loss of glazing light and promote the contribution of light (stacking included in the box)
    • Blades with integrated side lock
    • Blade orientation management with "step-by-step" mode
    • Slide with a small footprint
    • Possibility of recovering 4 mm of play when laying the floor.
    • Rounded box shape

    To know : Compatible with a connected remote control (sold as an option) to close the shutters at the same time with a single button, even remotely.

    INSTALLATION CASE
    Installation WITHOUT RESERVATION
    Traditional construction with insulation from the inside or outside
    Under lintel* or surface-mounted* (Installation on brackets)

    *Possible also in timber frame houses

    สเปคสินค้า
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      PX90Z : 90 mm aluminium profile blades

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C20

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      -LDC* = 550 mm
      -HCC* = 600 mm
      For smaller widths, please consult us.

      Limits of use for PX90Z blades
      - LDC* = 3200 mm
      - HCC* = 2350 mm

      Number of brackets for surface mounting :

      HCC* < 1800 mm : 2 brackets per slide
      1801

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back panel * HCC = Height of the cabinet included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VBSO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit