เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
    Profholod

    Hinged Single Leaf Door (HSLD)

    ProfHolod’s hinged single leaf refrigeration doors (HSLD) are the European level refrigerating doors. The HSLDs are intended for use at medium and low temperature cold chambers, storage and industrial facilities, which require regulated temperature conditions. ProfHolod’s refrigeration doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. ProfHolod’s refrigeration doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    สเปคสินค้า
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening;
         ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door-hsld
    • Product familyRefrigeration doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Refrigeration door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยรัสเซีย
    • ผลิตโดยรัสเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor Panel
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    รัสเซีย
    สหรัฐอเมริกา
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)