เผยแพร่สินค้าของคุณ
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
    Profholod

    Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)

    ProfHolod’s traffic swinging doors (TSD) are designed to separate production and other premises in places with intensive traffic of personnel. The factory-made doors are ready for installation on technological, industrial premises, hospitals, food production facilities, trade and food enterprises, etc. ProfHolod’s sliding doors are not meant to completely seal the opening due to technical clearance gaps along the perimeter between the frame and the door leaf. The hinges with fixation can make the door remain open in the 90-degree position. ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    สเปคสินค้า
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 2400 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door-tsd
    • Product familyRefrigeration doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical steel door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยรัสเซีย
    • ผลิตโดยรัสเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor Panel
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    รัสเซีย
    สหรัฐอเมริกา
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)