เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-22

    Shaped profiles (flashings) are profiled metal items with several reinforcing ribs. 

    They are designed to protect the joints, edges, structural elements of the buildings. 

    Shaped profiles (flashings) are produced with the modern Futura (Italy) equipment. 

    The items are up to 3 000 mm long.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SP-22
    • Product familyShaped profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galvanized sheet steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยรัสเซีย
    • ผลิตโดยรัสเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
    • IFC classificationStructural Member
    • รหัส ETIMEC002122
    • ชื่อ ETIMSnips
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet facings
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetals
    • OmniClass Number23-13 19 11 11 11
    • OmniClass TitleThin Metal Sheets
    • CSI UniFormat II CodeF1010
    • CSI UniFormat II TitleSpecial Structures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ