เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
    Profilpas

    Linear shower drain PP Drain Aqua

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(17 รีวิว)
    PP Drain Aqua is the range of linear drains for floor-level showers, entirely designed and produced by Profilpas. Made of stainless steel AISI 316 and equipped with removable patented siphon in antibacterial ABS, they are the perfect synthesis of beauty and practicality. PP Drain Aqua linear shower drains meet any aesthetic taste and perfectly match the latest trends in bathroom accessories thanks to the possibility of choosing between four types of cover, different in design and finishes. Classic Cover, in polished or satin stainless steel, is equipped with frame and, if turned upside down, becomes tileable; Flat Cover, which stands out for its perfectly flat and linear design, is available in several colours ranging from soft touch white to black, passing through chromium-plated steel, gold, pink gold, nickel and graphite; Design Cover, characterized by a thin and elegant central drain, is able to blend perfectly with any covering thanks to its linear design; finally, Invisible Cover disappears under the tile, becoming one with the shower covering.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.linear-shower-drain-pp-drain-aqua
    • Product familyLinear shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PP Drain Aqua
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย