เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)
    We manufacture made to measure enclosures 100% customizable in measure and design. Elegance and versatility are the key features of our Walk-in and Fijos One collection of bathroom enclosures, able to meet the requirements of any shower space, however large. Fixed glass panel for showers. Integrated hanger. Strengthening bar included.
    สเปคสินค้า
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.128281
    • Product familyFijos One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALK-IN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)