เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
    Progress Profiles

    Prodeso Heat grip system

    A New evolution with the goal of flexibility, innovation and energy efficiency
    สเปคสินค้า
    • The system is composed of three elements: PRODESO HEAT GRIP MEMBRANE, PRODESO HEAT GRIP CABLE and PRODESO HEAT GRIP THERMOSTAT KIT. The polyethylene membrane with uncoupling, waterproofing and vapour management features has a 8,5 mm thickness and a thermowelded non-woven fabric on the back side, which guarantees the adhesion to the substrate. The new membrane structure allows a perfect fixing of the heating cable and a crack-bridging ability 5 times more than the PRODESO HEAT. The cables of last generation are composed of many resistances, each one 60 cm long, in a parallel circuit. If the cable is damaged, only the broken resistance stops working but not the whole cable. The thermostat of last generation interfaces with Android and Apple devices, that is why it is possible to adjust all settings and time schedule using an application with internet connection as remote control.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prodesoheatgripsystem
    • Product familyMembranes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Membranes
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองPolypropylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ