เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
    Progress Profiles

    PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER KL ACC 316 is a cove-shaped profile in stainless steel AISI 316/1.4404-V4A. The profile allows to connect the floor and wall coverings in ceramic and mosaic also with low thickness. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene in every kind of environment where good resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section makes PROSHELL KL ALL 316 a much sought after profile.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROINTER_AC_KL_ACC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROINTER AC KL
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ