เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Progress Profiles

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROINTER AC is a cove-shaped profile in polished, super polished and satin finish stainless steel AISI 304 / 1.4301 - V2A. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene in every kind of environment where high resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section and the availability in three finishes and special pieces, such as internal and external corners, make PROINTER AC a much sought after profile. The profile is easy to match with the wall covering and allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical stresses.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTOINTER AC
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ