เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM
    Progress Profiles

    PROINTER AL ANIDIZED AND POLISHED ALLUMINIUM

    PROINTER AL is a cove-shaped profile in anodized and polished aluminium. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene is suitable in indoors environment where good resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section and the availability in four finishes and special pieces, such as internal and external corners, make PROINTER AL a much sought after profile. The profile is easy to match with the wall covering and allows a workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - POLISHED CHROME ALUMINIUM - POLISHED GOLD ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROINTER_AL_ANIDIZED_AND_POLISHED_ALLUMINIUM
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROINTER AL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ