เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
    Progress Profiles

    PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK

    PROJOLLY is a rounded bead profile in anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings and like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic or natural stone tiles. Its particular section and elegance, the availability in five different finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY a much sought-after and elegant profile that allows a workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROJOLLY_ANODIZED_ALUMINIUM_SILVER_COPPER_TITANIUM_GOLD_AND_BLACK
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ