เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM

    PROJOLLY QUART is a quarter-circle rounded bead profile in anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings and like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles. Its particular section and elegance, the availability in four finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY QUART a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED ANTIQUE BRONZE ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROJOLLY_QUART_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY SQUARE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ