เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Progress Profiles

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in polished, super polished, sanded, satin finish stainless steel AISI 304/1.4301-V2A that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section, the availability in three different finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical stresses.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY SQUARE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ