เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM

    PROTERMINAL is a L-shaped profile in natural and anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic or natural stone tiles and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and the availability in six different finishes make PROTERMINAL a much sought-after profile that allows a workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM - ANODIZED ANTIQUE BRONZE ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED BRONZE ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROTERMINAL_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROJOLLY SQUARE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ