เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Progress Profiles

    PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROTERMINAL is a L-shaped profile in polished stainless steel AISI 304/1.4301-V2A that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and the availability in two different finishes make PROTERMINAL a much sought-after profile that allows a workmanlike application even in environments subject to high mechanical and chemical stresses.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROTERMINAL_POLISHED_AND_SATIN_FINISH_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROTERMINAL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ