เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROTERMINAL  VARNISHED ALUMINIUM
PROTERMINAL  VARNISHED ALUMINIUM
PROTERMINAL  VARNISHED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROTERMINAL VARNISHED ALUMINIUM

    PROTERMINAL is a L-shaped profile in varnished aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic or natural stone tiles and also as separation profile for floor and wall coverings (the varnished only for wall application). Its particular section and the availability in different finishes make PROTERMINAL a much sought-after profile that allows a workmanlike application.
    สเปคสินค้า
    • Finishes: - WHITE VANISHED ALUMINIUM - WHITE IVORY VANISHED ALUMINIUM - BLACK VANISHED ALUMINIUM - STONE GRAY VANISHED ALUMINIUM - QUARTZ GRAY VANISHED ALUMINIUM - ASPHALT GRAY VANISHED ALUMINIUM - IVORY VANISHED ALUMINIUM - LIGHT GRAY VANISHED ALUMINIUM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PROTERMINAL_VARNISHED_ALUMINIUM
    • Product familyPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROTERMINAL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ