เผยแพร่สินค้าของคุณ
F12
Projectiondesign

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F12
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F12
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)104
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)278
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26