เผยแพร่สินค้าของคุณ
F22 Series
Projectiondesign

F22 Series

Ceiling Mount Points 3 pcs M3 x 5 depth Power requirements 3.0-1.3A, 100-240V, 50-60Hz Conformances CE, FCC Class A, cCSAus Operating temperature 0 - 40°C Operating humidity 20-80% RH Storage conditions 10-90% RH Available colour Black, White Warranty 3 years standard warranty, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first) Optional 2 years, 24/7 operation warranty. Conditions apply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F22
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F22 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-08-16
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)94
  • กว้าง (มิลลิเมตร)278
  • ความลึก (มิลลิเมตร)234
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26