เผยแพร่สินค้าของคุณ
F32 Series
Projectiondesign

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F32
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F32
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)233
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)376
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26