เผยแพร่สินค้าของคุณ
F35 panorama
Projectiondesign

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F35_panorama
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F35 panorama
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)223
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)376
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26