เผยแพร่สินค้าของคุณ
F35 AS3D
Projectiondesign

F35 AS3D

Revolutionising 3D imaging 3D that doesn’t make me nauseous. projectiondesign’s preview of its upcoming F35 AS3D series projectors underscored the fact that if you’re going to do it, do it right. No interlacing. Full 1080p or 1920x1200. The 3D effect was spectacular.” – Brad Grimes, ProAV Magazine Understanding that missing out on even the smallest of details could cause critical errors for surgeons or cost oil & gas companies millions, projectiondesign takes 3D imaging to a whole new level. The new F35 AS3D is the world’s highest resolution single chip 3D DLP® projector at full 1920 x 1200 pixel resolution. No interlacing or other picture compression technologies. Said simply, it is the only single chip DLP projector that actually keeps its high resolution in 3D, displaying even the most graphically challenging and complex applications in stunning 3D.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F35AS3D
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F35 AS3D
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)223
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)376
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26