เผยแพร่สินค้าของคุณ
F85
Projectiondesign

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F85
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F85
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)604
  • ความลึก (มิลลิเมตร)604
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26