เผยแพร่สินค้าของคุณ
FL32 Series
Projectiondesign

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FL32
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FL32
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)223
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)376
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26