เผยแพร่สินค้าของคุณ
FR12 With RLS
Projectiondesign

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FR12
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FR12
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)104
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)278
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26