เผยแพร่สินค้าของคุณ
FS33 IR series
Projectiondesign

FS33 IR series

The FS33 IR projector from projectiondesign is the world’s most realistic night vision simulation projector. The uniqueness of FS33 IR R LED for NVG stimulation 2nd Generation solid state LED 1200 lumen brightness 1920 x 1200 or 1080p native resolution 810 nm IR wavelength (735 nm optional) 0-100% adjustable visible RGB Full spectrum display (RGB + IR) Adjustable SRP™ smear reduction processing Up to 100.000 hours service life Designed for 24/7 operation Designed for multi-channel systems Unique colour matching capabilities with RealColor™ Unrestricted installation flexibility Wide range of Ultra HQ projection lenses
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FS33IR
  • Product familyProjectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FS33 IR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)223
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)376
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26